Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor 10091616
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 28 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Tekniska egenskaper
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup11,60 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
SammansättningBasenhet med centrumbricka
-
Relaterade SystemS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10091616
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad 10091616
Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
PDF -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB