The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Till­behör - Serie S.1
    • 10108902
    EAN
    4011334490012
    E-nr.
    1801781
    Förp
    1 bit
    • Till­behör - Serie S.1

    Tätningskit IP44 uppgradering, 2-facksram, S.1 10108902

    catalog.product_page.similar.title

    WAA1101
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Tätningskit IP44 uppgradering, 2-facksram, S.1

    10108902

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      80,50 mm
    • Bredd
      151,50 mm
    • Djup
      6,30 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACh-certifikat 10108902
    PDF
    RoHS-certifikat 10108902
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 10108902 | Hager Sverige

      Produktbild 10108902

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 10108902 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 10108902

      Tätningskit IP44 uppgradering, 2-facksram, S.1

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11)

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-05-11

      PDF
      1,76 MB
      Bild Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (SV-NL-ES, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (SV-NL-ES, 2020-11)

      Installationshandbok es-ES, nl-NL, sv-SE 2023-05-11

      PDF
      1,75 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-05-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      10091616 - Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
      10091616
      Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
      E-nr.
      1800308
    • 2
      11091909 - Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
      11091909
      Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
      E-nr.
      1801047
    • 3
      10091606 - Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, snäppmontage, insats utan klor
      10091606
      Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, snäppmontage, insats utan klor
      E-nr.
      1801203
    • 4
      10091909 - Centrumbricka Blind, S.1, Vit, snäppmontage
      10091909
      Centrumbricka Blind, S.1, Vit, snäppmontage
      E-nr.
      1801204
    • 5
      10108901 - Tätningskit IP44 uppgradering, 1-facksram, S.1
      10108901
      Tätningskit IP44 uppgradering, 1-facksram, S.1
      E-nr.
      1801780

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group