Centrumbricka blind, Antracit, S.1, insats utan klor 6710091606
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 3 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
FärgAntracit
-
YtbehandlingMatt
-
BehandlingObehandlad
-
MaterialMetall, Plast
-
Relaterade SystemHager S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6710091606
-
Tekniska broschyrer
Snabbguide väggapparater
Tekniska broschyrer sv-SE 2022-08-01
PDF1,80 MB