The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 10091414
    EAN
    4011334249290
    Förp
    20 St

    Centrumbricka Blind, Silver, S.1, skruvmontage, insats utan klor 10091414

    Finns inte längre tillgänglig

    Liknande produkter:

    WAF1001TA

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Centrumbricka Blind, Silver, S.1, skruvmontage, insats utan klor

    10091414

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44
    • 10108901

      Tätningskit IP44 uppgradering, 1-facksram, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10108902

      Tätningskit IP44 uppgradering, 2-facksram, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10108903

      Tätningskit IP44 uppgradering, 3-facksram, S.1

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9006
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      11,60 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Basenhet med centrum­bricka

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 10091414 | Hager Sverige

      Produktbild 10091414

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 10091414 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 10091414

      Centrumbricka Blind, Silver, S.1, skruvmontage, insats utan klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group