Centrumbricka Blind, S.1, Vit, snäppmontage 10091909
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 3 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 28 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup11,60 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Typ av monteringKlor, Skruvanslutning
-
Med klorNej
-
SammansättningBasenhet med centrumbricka
-
Relaterade SystemS.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10091909
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 10091909
Centrumbricka Blind, S.1, Vit, snäppmontage
PDF -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Serie 1930
Strömställarserie från Hager
PDF4,42 MB
Snabbguide väggapparater
Serie S.1
PDF1,80 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB