The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 10091404
    EAN
    4011334219484
    Förp
    20 St

    Centrumbricka Blind, Silver, S.1, snäppmontage, insats utan klor 10091404

    Finns inte längre tillgänglig

    Liknande produkter:

    WAF1001TA

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka Blind, Silver, S.1, snäppmontage, insats utan klor

    10091404

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44
    • 10108901

      Tätningskit IP44 uppgradering, 1-facksram, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10108902

      Tätningskit IP44 uppgradering, 2-facksram, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10108903

      Tätningskit IP44 uppgradering, 3-facksram, S.1

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9006
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      11,60 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor, Skruvan­slut­ning
    • Med klor
      Nej
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Basenhet med centrum­bricka

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 10091404
    PDF
    RoHS-certifikat 10091404
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 10091404 | Hager Sverige

      Produktbild 10091404

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 10091404 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 10091404

      Centrumbricka Blind, Silver, S.1, snäppmontage, insats utan klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group