Rörelsevakt PIR 2-tråd S.1 Vit OBS! Utgått 6329951909
EAN
4011334449300
E-nr.
1300366
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Installationshöjd1,10 - 1,10
Detektering
-
Typ av sensorRörelsedetektor
-
Detektionsdiameter, på golv0 - 0
-
Detekteringsvinkel180 - 180
-
Detekteringsvinkel, justering180 - 180
Material
-
FärgVit
-
YtbehandlingMatt
-
BehandlingObehandlad
-
MaterialMetall, Plast
Räckvidd
-
Max. överföringsområde framåt10
-
Max. sändningslängd, åt sidorna6
Belysning
-
Responsljusstyrkan justerbar5 - 1000
Inställningar
-
Responsljusstyrkan justerbarJa
Spänning
-
Driftspänning230 - 230
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-5 - 45
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Text
-
FunktionMed förvarning för avstängning (kan deaktiveras)
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6329951909
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-06-14
PDF266,79 kB
Mer dokumentation