Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! Utgått 382210
EAN
4011334190738
E-nr.
1800262
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
Kontroller och indikatorer
-
Typ av persiennbrytare2-polig strömställare
Spänning
-
Märkspänning250 V
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Text
-
Brytare lägeMed neutralläge
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeFör skruvfästning, Utan klor
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 382210
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBInstallationshandbok en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Mer dokumentation