The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 85141183
    EAN
    4011334368342
    Förp
    1 st

    Tryckknapp enkel, KNX, Silver, S.1 85141183

    Finns inte längre tillgänglig

    Liknande produkter:

    WAC1010

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp enkel, KNX, Silver, S.1

    85141183

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    85121200
    85121200
    Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
    Lägg till
    Lägg till
    85121100
    85121100
    Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
    Lägg till
    Lägg till
    85421700
    85421700
    Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      12 - 12 V
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9006
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Behand­ling
      Lackad
    • Mate­rial
      Termo­plast
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för dimmer
      Ja
    • Lämplig för jalu­si­om­kopp­lare
      Nej
    • Lämplig med brytare
      Ja
    Text
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 85141183
    PDF
    RoHS-certifikat 85141183
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85141183 | Hager Sverige

      Produktbild 85141183

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85141183 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85141183

      Tryckknapp enkel, KNX, Silver, S.1

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)

      Installationshandbok en-GB, nl-NL 2022-04-28

      PDF
      416,35 kB
      Bild Manual for 8514xx - Button 1g/2g (SV, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 8514xx - Button 1g/2g (SV, 2022-04)

      Installationshandbok sv-SE 2022-06-28

      PDF
      271,31 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14

      PDF
      1,03 MB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14

      PDF
      1,04 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group