![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått 146309
EAN
4011334169017
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd71
-
Höjd71
-
Djup30
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypModuluttag
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
MärkningMärkningsfältet kan fästas i matchande mellanring
-
UttagsmodulerMed 30° snedställt uttag
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 146309
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mer dokumentation