Vriddimmerins slav till 286110 OBS! Utgått 286210
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
MaterialMetall, Plast
-
Axel diameter4 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup50 mm
-
Styr/manöverelementTryck- och vridbrytare
-
SpänningSpänningstest möjligt utan demontering
-
UtförandeMed klor
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 286210
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 286210
Vriddimmerins slav till 286110 OBS! Utgått
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kB