Centrumbricka för fiberoptiska Duplex SC OBS! Utgått 148009

EAN
4011334189282
Förp
10 Bitar

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    30
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Modu­l­uttag
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Märk­nings­fältet kan fästas i matchande mellan­ring
  • Uttags­mo­duler
    Med 30° sned­ställt uttag
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation