Förhöjningsram 2-fack, S1, djup 45 mm, Vit 6310628989
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal moduler2
-
Höjd154
-
Djup46
-
Med kabelingångJa
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
Med täckramNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SeriesHager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6310628989
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBSnabbguide väggapparater
Tekniska broschyrer sv-SE 2022-08-01
PDF1,80 MBStrömställarserie 1930
Tekniska broschyrer sv-SE 2024-01-18
PDF4,42 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-08-18
PDF258,66 kB