The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 386113
    EAN
    4011334489276
    E-nr.
    1801983
    Förp
    10 St

    Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor 386113

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    WDE386113

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor

    386113

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (10)
    Previous
    Previous
    1096190900
    1096190900
    Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1096160600
    1096160600
    Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1084190900
    1084190900
    Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1084160600
    1084160600
    Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1316AT
    WAF1316AT
    Centrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, Ax/Cx, antracit matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1316BG
    WAF1316BG
    Centrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, Ax/Cx, svart blank
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • 1096190900

      Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 1096160600

      Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 1084190900

      Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 1084160600

      Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • WAF1316AT

      Centrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, Ax/Cx, antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1316BG

      Centrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, Ax/Cx, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1316BM

      Centrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, för serie A.8, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1316TA

      Centrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, Ax/Cx, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1316WG

      Centrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1316WM

      Centrumbricka med vred för 3-stegsbrytare, Ax/Cx, vit matt

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 - 250 V
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Märkström IN
      10 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Dimen­sioner
    • Djup
      42 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Text
    • Brytare läge
      Utan nolläge: 2-1-3
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACh-certifikat 386113
    PDF
    RoHS-certifikat 386113
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 386113 | Hager Sverige

      Produktbild 386113

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 386113 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 386113

      Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group