The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Termo­stater - Serie S.1
    • 1084190900
    EAN
    4011334507826
    E-nr.
    1802176
    Förp
    1 st
    • Termo­stater - Serie S.1

    Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Vit, S.1 1084190900

    Liknande produkter:

    WAF1316WM
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Vit, S.1

    1084190900

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58 mm
    • Bredd
      58 mm
    • Djup
      20 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum täck­platta
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 1084190900
    PDF
    RoHS-certifikat 1084190900
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1084190900 | Hager Sverige

      Produktbild 1084190900

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 1084190900 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1084190900

      Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Vit, S.1

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-10 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-10

      PDF
      404,78 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WDE5031 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
      WDE5031
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
      E-nr.
      1802375
    • 2
      WDE613037 - Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
      WDE613037
      Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
      E-nr.
      1802402
    • 3
      WDE3037 - Strömställarinsats kors 10A, med klor
      WDE3037
      Strömställarinsats kors 10A, med klor
      E-nr.
      1802327
    • 4
      WDE3032 - Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
      WDE3032
      Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
      E-nr.
      1802323
    • 5
      1675 - Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
      1675
      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
      E-nr.
      1800036

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group