The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Termo­stater - Serie S.1
    • 1084160600
    EAN
    4011334507819
    E-nr.
    1802175
    Förp
    1 st
    • Termo­stater - Serie S.1

    Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Antracit, S.1 1084160600

    Liknande produkter:

    WAF1316AT
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Antracit, S.1

    1084160600

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7021
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58 mm
    • Bredd
      58 mm
    • Djup
      20 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum täck­platta
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 1084160600
    PDF
    RoHS-certifikat 1084160600
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1084160600 | Hager Sverige

      Produktbild 1084160600

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 1084160600 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1084160600

      Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Antracit, S.1

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WDE386113 - Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor
      WDE386113
      Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor
      E-nr.
      1802409
    • 2
      20261909 - Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Vit, S.1, insats utan klor
      20261909
      Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Vit, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      8580402
    • 3
      20301909 - Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
      20301909
      Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      8580406
    • 4
      1096190900 - Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1
      1096190900
      Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1
      E-nr.
      1802182
    • 5
      20311606 - Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
      20311606
      Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      8580409

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group