Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor 382610
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (14)Valfria tillbehör
-
Ram 547 tillgängliga produkter -
Utanpåliggande dosa 42 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström16 AX (100W LED (SBL))
-
Märkström IN16 A
-
MonteringInfälld montering
-
Märkspänning250 V
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
SammansättningGrundelement
-
Antal knappar1
-
Inbyggnadsdjup31 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
UtförandeFör skruvfästning, Utan klor
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
BelysningUtan belysning (kan inte tändas)
-
Brytare läge2-polig från/växlande
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 382610
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 382610
Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
PDF -
Installationshandbok
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Installationshandbok en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB