Tryckknappsinsats, återfjädrande Trapp 10A med snabbanslutning och klor 5036
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 6 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10 A
-
Märkspänning250 V
-
Antal poler1
-
MonteringInfälld montering
-
Antal knappar1
-
Antal tryckknapparEnkel tryckknapp
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
MaterialMetall, Plast
-
TransparentNej
-
Djup42 mm
-
Inbyggnadsdjup31 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor34 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
BelysningTill belysnings- och övervakningskrets
-
Brytare lägeVäxlande kontakt, NC eller NO
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeMed klor
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
-
Relaterade SystemHager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 5036
-
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
BR65 och BKIS
PDF11,50 MBStrömställarserie R.1 / R.3 / R.classic
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
PDF3,44 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB