Knapp QL 2-vägs,inf.antr S.1 OBS! Utgått 85146185
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Antal kanaler4
-
Sändarens driftcykel1 %
-
Med bussystem KNX radioJa
-
Mottagarkategori2
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7021
-
AvsäkringMed demonteringsskydd
-
FunktionEnkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned, Konfigurerbart överförings- och/eller mottagningsbeteende, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 85146185
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 85146185
Knapp QL 2-vägs,inf.antr S.1 OBS! Utgått
PDF -
Installationshandbok
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Installationshandbok en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (SV, 2022-04)
Installationshandbok sv-SE 2022-08-10
PDF3,79 MB -
KNX produktdatabas
KNX Database (from ETS3) for 851461xx - KNX radio button 2gang quicklink (V102)
KNX produktdatabas International 2020-01-01
VD521,91 MBKNX Database (from ETS4) for 851461xx - KNX radio button 2gang quicklink (V102)
KNX produktdatabas International 2020-01-01
KNXPROD18,32 MB -
Applikationsbeskrivning
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17
PDF323,84 kB