![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Centrumbricka för tryckknapp och lampa OBS! Utgått 11248982
EAN
4011334277101
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Typ av lampsockelE10
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod1013
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
Dimensioner
-
Urskärningsdiameter27,20
Text
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeCentrumbricka för "plug-in" fixering
-
MärkningUtan märkfält
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer