The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 395619
    EAN
    4011334197607
    E-nr.
    1800271
    Förp
    10 St

    Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets 395619

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets

    395619

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (8)
    Previous
    Previous
    11461909
    11461909
    Centrumbricka dragströmställare, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11461606
    11461606
    Centrumbricka dragströmställare, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1048AT
    WAF1048AT
    Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, antracit matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1048BG
    WAF1048BG
    Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, A.8, svart blank
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1048BM
    WAF1048BM
    Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, svart matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1048TA
    WAF1048TA
    Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, titan metallic
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 6 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 11461909

      Centrumbricka dragströmställare, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 11461606

      Centrumbricka dragströmställare, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • WAF1048AT

      Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1048BG

      Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, A.8, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1048BM

      Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1048TA

      Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1048WG

      Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1048WM

      Centrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, vit matt

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 1675

      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167504

      Glimlampa 230 V, 0, 4 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167602

      Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167601

      Glimlampa 24 V, 35 mA, grön, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167603

      Glimlampa 48 V, 25 mA, röd, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • WAA2530M

      LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0, 4mA, grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Drags­nöre
    Mate­rial
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    • Inbygg­nads­djup
      31,20 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      0
    • Antal tryck­knappar
      Enkel tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACh-certifikat 395619
    PDF
    RoHS-certifikat 395619
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 395619 | Hager Sverige

      Produktbild 395619

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 395619 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 395619

      Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group