The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 286010
    EAN
    4011334236795
    E-nr.
    1360153
    Förp
    1 st

    Roterande dimmer OBS! Utgått 286010

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Roterande dimmer OBS! Utgått

    286010

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    11371909
    11371909
    Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11371606
    11371606
    Centrumbricka vriddimmer, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11371929
    11371929
    Centrumbricka Varvtalsregulator, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11371626
    11371626
    Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Dimen­sioner
    • Axel diameter
      4 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck- och vrid­bry­tare
    Text
    • Dimrings princip
      Fram­kants­dim­ring
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (fin­tråds­säk­ring)
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 286010
    PDF
    RoHS-certifikat 286010
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 286010 | Hager Sverige

      Produktbild 286010

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 286010 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 286010

      Roterande dimmer OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2012-09) | Hager Sverige

      Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2012-09)

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      2,27 MB
      Bild Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (EN, 2012-09) | Hager Sverige

      Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (EN, 2012-09)

      Installationshandbok en-GB 2020-01-01

      PDF
      383,00 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

      PDF
      208,24 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11

      PDF
      208,26 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00