![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Hotellkortsbrytare trapp 1-pol 505601
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 6 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström2
-
Märkspänning250
-
Montering påInfälldmontering
-
Antal knappar0
-
Antal tryckknapparEnkel tryckknapp
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
TransparentNej
-
Djup41
-
Inbyggnadsdjup31,20
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
BelysningKan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning, Till belysnings- och övervakningskrets
-
Brytare lägeVäxlande kontakt, NC eller NO
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeMed klor
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager S 1
-
Relaterade SystemHager Q.x, Hager S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 505601
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB