![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Fodral till Hotellkortsomkopplare med tr OBS! Utgått 16406089
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal knappar0
-
FärgVit
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
TransparentNej
-
Djup30
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
PrägladMed märkning "Hotellkort"
-
UtförandeKlämfäste
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 16406089
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBInstallationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallationshandbok en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBInstallationshandbok fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28
PDF801,93 kBInstallationshandbok fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13
PDF919,10 kBInstallationshandbok sv-SE 2018-02-13
PDF699,95 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-09-23
PDF335,19 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-09-23
PDF307,54 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-09-27
PDF192,31 kB