The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 16401404
    EAN
    4011334220954
    E-nr.
    1803378
    Förp
    10 St

    C-bricka hotellk lins S.1/B.3/B.7 Silv OBS! Utgått 16401404

    Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

    Liknande produkter:

    WAN7070TA

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    C-bricka hotellk lins S.1/B.3/B.7 Silv OBS! Utgått

    16401404

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Hotell­kort
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9006
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad, Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      50 mm
    • Bredd
      56 mm
    • Djup
      22 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 16401404 | Hager Sverige

      Produktbild 16401404

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 16401404 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 16401404

      C-bricka hotellk lins S.1/B.3/B.7 Silv OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager Sverige

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Bild Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Bild Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager Sverige

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Installationshandbok en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
      Bild Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2014-05) | Hager Sverige

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2014-05)

      Installationshandbok fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28

      PDF
      801,93 kB
      Bild Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11)

      Installationshandbok fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13

      PDF
      919,10 kB
      Bild Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (SV 2014-05) | Hager Sverige

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (SV 2014-05)

      Installationshandbok sv-SE 2018-02-13

      PDF
      699,95 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group