The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 20268989
    EAN
    4011334309628
    Förp
    1 st

    Rumstermostat med växling och centrumbri OBS! Utgått 20268989

    Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Rumstermostat med växling och centrumbri OBS! Utgått

    20268989

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      5 A
    • Max. omkopp­lings­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230-230 V
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V AC
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Inställ­ningar
    • Börvärde komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      47,50 mm
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Utrust­ning
    • Omkopp­ling av tempe­ra­tur­skillnad
      0,50 K
    • Typ av termo­stat
      Rums­ter­mo­stat
    • Typ av sensor
      Bime­tall
    • Med värmare
      Ja
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1x växlande
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kompa­ti­bi­litet
    • Typ av HVAC-­kon­troll
      Värme, Kylning
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      I (1%)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACh-certifikat 20268989
    PDF
    RoHS-certifikat 20268989
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 20268989 | Hager Sverige

      Produktbild 20268989

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 20268989 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 20268989

      Rumstermostat med växling och centrumbri OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Sverige

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Installationshandbok en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2023-01-26

      PDF
      279,70 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-15

      PDF
      278,49 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group