The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • 6328731909
    EAN
    4011334489108
    E-nr.
    1360367
    Förp
    1 st
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • Dimmer - Serie S.1
    • Visa mer

    Dimmer vrid, LED 3-100W, komplett med ram, Vit, S.1, insats med klor 6328731909

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Dimmer vrid, LED 3-100W, komplett med ram, Vit, S.1, insats med klor

    6328731909

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Termo­plast
    Dimen­sioner
    • Axel diameter
      4 mm
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      56 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Belys­ning
    • Dimbara 230 V LED-lampor
      3 - 100 W
    Text
    • Dimrings princip
      Fram­kants­dim­ring
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (fin­tråds­säk­ring)
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    Utrust­ning
    • Omfor­mare ingång
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 6328731909
    PDF
    RoHS-certifikat 6328731909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 6328731909 | Hager Sverige

      Produktbild 6328731909

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 6328731909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 6328731909

      Dimmer vrid, LED 3-100W, komplett med ram, Vit, S.1, insats med klor

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2873 - Rotary dimmer (R, L, LED) (EN, 2016-11) | Hager Sverige

      Manual for 2873 - Rotary dimmer (R, L, LED) (EN, 2016-11)

      Installationshandbok en-GB 2016-11-24

      PDF
      1022,11 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      289110 - Reglerdon 1-10V, insats utan klor
      289110
      Reglerdon 1-10V, insats utan klor
      E-nr.
      1377394
    • 2
      85141185 - Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      85141185
      Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801264
    • 3
      2973 - Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor
      2973
      Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor
      E-nr.
      1360635
    • 4
      WDN9021 - Bottenlast för LED-dimrar
      WDN9021
      Bottenlast för LED-dimrar
      E-nr.
      1302269
    • 5
      2909 - Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
      2909
      Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
      E-nr.
      1360633

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group