The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 20311404
    EAN
    4011334309857
    Förp
    1 st

    Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Silver, S.1, insats utan klor 20311404

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Silver, S.1, insats utan klor

    20311404

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      4 A
    • Max. omkopp­lings­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      24 - 24 V
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      24 V AC/DC
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Inställ­ningar
    • Börvärde komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9006
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      50,90 mm
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Utrust­ning
    • Omkopp­ling av tempe­ra­tur­skillnad
      0,50 K
    • Typ av termo­stat
      Rums­ter­mo­stat
    • Typ av sensor
      Bime­tall
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1NC
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kompa­ti­bi­litet
    • Typ av HVAC-­kon­troll
      Värme
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      I (1%)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACh-certifikat 20311404
    PDF
    RoHS-certifikat 20311404
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 20311404 | Hager Sverige

      Produktbild 20311404

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 20311404 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 20311404

      Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Silver, S.1, insats utan klor

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Sverige

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Installationshandbok en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

      PDF
      288,44 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

      PDF
      300,17 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group