Centrumbricka för dragsladdomkopplare OBS! Utgått 11468989
EAN
4011334279068
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
PrägladCentrumbricka utan märkning
-
UtförandeKlämfäste
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer