The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Ramar. kombi­na­tion- och förhöj­ning - Serie S.1
    • 6310828989
    Ram för utanpåliggande montage av 2-vägsuttag, 80x32 mm för serie S.1 vit, Kapslingsklass IP20. Elegant och funktionell förhöjningsram som passar alla hem och kontor. Ramen är tillverkad av högkvalitativa material och är designad för att hålla i många år. Ramen passar till alla i serie S.1 vägguttag från Hager. Uppfyller miljöbedömning. BVB, Sundahus
    EAN
    4011334425304
    E-nr.
    1801355
    Förp
    10 St
    • Ramar. kombi­na­tion- och förhöj­ning - Serie S.1

    Förhöjningsram till 2-vägsuttag, djup 32 mm, Vit, S.1 6310828989

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Förhöjningsram till 2-vägsuttag, djup 32 mm, Vit, S.1

    6310828989

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 7 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 6510121606

      Ram 2-facks, för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 6510121909

      Ram 2-facks, för 2-vägs uttag, Vit, S.1

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1,50
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Djup
      32 mm
    Utrust­ning
    • Med kabelin­gång
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Till­behör
    • Med ramskydd
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x
    • Rela­te­rade Series
      S.1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACh-certifikat 6310828989
    PDF
    RoHS-certifikat 6310828989
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 6310828989 | Hager Sverige

      Produktbild 6310828989

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 6310828989 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 6310828989

      Förhöjningsram 2-vägsuttag, höjd 32 mm, Vit, S.1

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Serie 1930 | Hager Sverige

      Serie 1930

      Strömställarserie från Hager

      PDF
      4,42 MB
      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-18

      PDF
      258,66 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      6310721606 - Förhöjningsram 2-fack, höjd 30 mm, S.1, Antracit
      6310721606
      Förhöjningsram 2-fack, höjd 30 mm, S.1, Antracit
      E-nr.
      1801371
    • 2
      6319488989 - Hörnbox, 2-fack, Vit, S.1
      6319488989
      Hörnbox, 2-fack, Vit, S.1
      E-nr.
      1801359
    • 3
      6310621606 - Förhöjningsram 2-fack, höjd 45 mm, Antracit, S.1
      6310621606
      Förhöjningsram 2-fack, höjd 45 mm, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801363
    • 4
      6319481606 - Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
      6319481606
      Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801379
    • 5
      6310731606 - Förhöjningsram 3-fack, höjd 30 mm, Antracit, S.1
      6310731606
      Förhöjningsram 3-fack, höjd 30 mm, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801374

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group