Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor 385103
EAN
4011334489245
E-nr.
1801980
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
MaterialMetall, Plast
Kontroller och indikatorer
-
Typ av persiennbrytare1-polig strömställare
Spänning
-
Märkspänning250 V
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager S 1
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Text
-
Brytare lägeMed neutralläge
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeFör skruvfästning
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer