The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1
    • 1081160600
    EAN
    4011334507581
    E-nr.
    1802164
    Förp
    1 st
    • Jalu­si­styr­ning - Serie S.1

    Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1 1081160600

    Liknande produkter:

    WAF1320AT
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1

    1081160600

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Nyckel
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7021
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58 mm
    • Bredd
      58 mm
    • Djup
      20 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum täck­platta
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 1081160600
    PDF
    RoHS-certifikat 1081160600
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1081160600 | Hager Sverige

      Produktbild 1081160600

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 1081160600 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1081160600

      Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-10 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-10

      PDF
      404,78 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      1080160600 - Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1
      1080160600
      Centrumbricka jalusi, vred, Antracit, S.1
      E-nr.
      1802157
    • 2
      WDE385103 - Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor
      WDE385103
      Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor
      E-nr.
      1802373
    • 3
      16251606 - Vippa enkel, röd lins, symbol "↓↑", Antracit, S.1
      16251606
      Vippa enkel, röd lins, symbol "↓↑", Antracit, S.1
      E-nr.
      1803364
    • 4
      WDE384203 - Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
      WDE384203
      Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
      E-nr.
      1802372
    • 5
      16251909 - Vippa dubbel, symbol "↓↑", Vit, S.1
      16251909
      Vippa dubbel, symbol "↓↑", Vit, S.1
      E-nr.
      1803363

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group