Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i all läge, Vit S.1 1083190900
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementNyckel
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd58 mm
-
Bredd58 mm
-
Djup20 mm
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
SammansättningCentrum täckplatta
-
Relaterade SystemS.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1083190900
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 1083190900
Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i all läge, Vit S.1
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-10
PDF404,78 kB