Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Vit, S.1, insats utan klor 29511909
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Märkfönster 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 27 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning230 V
-
Förbrukad effekt i W2 W
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Typ av ljuskällaLED
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd70 mm
-
Bredd70 mm
-
Djup50 mm
-
Ledararea2,50 - 2,50 mm²
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Kan användas som tryckknappNej
-
Relaterade SystemS.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 29511909
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 29511909
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Vit, S.1, insats utan klor
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB