Vippa tryckdimm kron ins vit OBS! Utgått 17651909
EAN
4011334295235
E-nr.
1803397
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
YtbehandlingMatt
-
BehandlingObehandlad
-
MaterialTermoplast
Kompatibilitet
-
Lämplig för dimmerJa
-
Lämplig för jalusiomkopplareNej
-
Lämplig med brytareNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer