Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² • 386201 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • 386201

Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! Utgått

386201

Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! Utgått 386201

EAN
4011334273707
E-nr.
1800268
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


  • Tekniska egenskaper
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    25 A
  • Märkström
    25 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
Iden­ti­fi­e­ring
  • Samman­sätt­ning
    Grun­de­le­ment
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    31 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Text
  • Utfö­rande
    Utan klor
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
  • Brytare läge
    2-polig från

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00