The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 6710098982
    EAN
    4011334284994
    Förp
    10 St

    Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått 6710098982

    Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

    Liknande produkter:

    WAF1001WG

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått

    6710098982

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44
    • 10108901

      Tätningskit IP44 uppgradering, 1-facksram, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10108902

      Tätningskit IP44 uppgradering, 2-facksram, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10108903

      Tätningskit IP44 uppgradering, 3-facksram, S.1

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 1013
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      41,50 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor, Skruvan­slut­ning
    • Med klor
      Ja
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Basenhet med centrum­bricka

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 6710098982
    PDF
    RoHS-certifikat 6710098982
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 6710098982 | Hager Sverige

      Produktbild 6710098982

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 6710098982 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 6710098982

      Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group