Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor 4470
EAN
4011334029151
E-nr.
1800104
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Typ av monteringKlor, Skruvanslutning
Dimensioner
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup44,40 mm
Material
-
MaterialMetall, Plast
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 4470
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Våra mest efterfrågade produkter
PDF10,28 MBSnabbguide väggapparater
Serie S.1
PDF1,80 MBStrömställarserie R.1 / R.3 / R.classic
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
PDF3,44 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Mer dokumentation