Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor 613035
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (5)Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 6 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 30 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10 AX (100W LED (SBL))
-
Märkström10 A
-
MonteringInfälld montering
-
Märkspänning250 V
-
MaterialMetall, Plast
-
SammansättningGrundelement
-
Antal knappar2
-
Inbyggnadsdjup31 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
Styr/manöverelementDubbelvippa
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Med klorJa
-
UtförandeLågt monteringsdjup, Utan klor
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
BelysningKan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning, För belysning
-
Brytare lägeSerie
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 613035
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 613035
Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB