The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 1680
    EAN
    4011334304371
    E-nr.
    1800039
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    LED-lampa 230 V, 0,9 mA, Vit, för äldre (1985 - 1995) tryckknappar 1680

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    LED-lampa 230 V, 0,9 mA, Vit, för äldre (1985 - 1995) tryckknappar

    1680

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Vipp­ström­stäl­lare 3 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Vipp­ström­stäl­lare
    • 303550

      Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3035

      Strömställarinsats kron 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE613035

      Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 303550

      Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3035

      Strömställarinsats kron 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE30355016

      Strömställare Kron, utan klor för hålväggsinstallation

      0,00 kr  / *
    • WDE613035

      Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      40 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      35 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 1680
    PDF
    RoHS-certifikat 1680
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1680 | Hager Sverige

      Produktbild 1680

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 1680 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1680

      LED-lampa 230 V, 0,9 mA, Vit, för äldre (1985 - 1995) tryckknappar

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE 2022-10-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2022-10-24

      PDF
      716,21 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 3
      85141185 - Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      85141185
      Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801264
    • 4
      85141188 - Tryckknapp enkel, KNX, Vit, S.1
      85141188
      Tryckknapp enkel, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1801262
    • 5
      85142185 - Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
      85142185
      Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801267

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group