Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor 503808
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ljuskällor 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström10 A
-
Märkspänning250 V
-
MonteringInfälld montering
-
Antal knappar2
-
Antal tryckknapparSerietryckknapp
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
TransparentNej
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Djup41,60 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
BelysningFör belysning
-
Brytare lägeDubbeltrapp, anvädningsbar som NC eller NO med separata ingångar
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeMed klor
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
-
Relaterade SystemHager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 503808
-
Broschyrer
Broschyrer 2015-09-24
PDF11,07 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20
PDF236,10 kBEU-försäkran (DoC) International 2022-10-20
PDF230,58 kBEU-försäkran (DoC) en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kB