Centrumbricka för dragsladdomkopplare OBS! Utgått 11468982
EAN
4011334279075
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod1013
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
PrägladCentrumbricka utan märkning
-
UtförandeKlämfäste
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer