The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • 5035
    Trycknappsinsats (återfjädrande strömställare) Kron 10A med snabbanslutningar och klor. För infällt IP20 montage i apparatdosa C/C 60 eller utvändigt montage i förhöjningsram. Kan även användas som vanlig strömställare vid avlägsning av fjäder i insatsen. Robust konstruktion med stålring för enkel installation. Kompletteras med ramar och vippor från samtliga av Hager strömställarserier förutom serier 1930, Glas och R.classic.-Välj Hager strömställarserier för professionella elinstallationer.
    EAN
    4011334030447
    E-nr.
    1801012
    Förp
    10 St
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • Visa mer

    Tryckknappsinsats, återfjädrande Kron 10A med snabbanslutning och klor 5035

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknappsinsats, återfjädrande Kron 10A med snabbanslutning och klor

    5035

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (7)
    Previous
    Previous
    15711909
    15711909
    Vippa dubbel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till
    15711606
    15711606
    Vippa dubbel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv
    Lägg till
    Lägg till
    16238989
    16238989
    Vippor OBS! Utgått
    Lägg till
    Lägg till
    16231909
    16231909
    Vippa dubbel, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ljus­källor 5 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 38 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • 15711909

      Vippa dubbel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15711606

      Vippa dubbel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 16238989

      Vippor OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 16231909

      Vippa dubbel, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16231606

      Vippa dubbel, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16271909

      Vippa dubbel, med röd lins, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 16271606

      Vippa dubbel, med röd lins, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Ljus­källor
    • 1675

      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167504

      Glimlampa 230 V, 0, 4 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167602

      Glimlampa 12 V, 65 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167601

      Glimlampa 24 V, 35 mA, grön, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 167603

      Glimlampa 48 V, 25 mA, röd, för tryckknappar

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 16231909

      Vippa dubbel, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 15711606

      Vippa dubbel, skruvmontage, Antracit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • 15711909

      Vippa dubbel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv

      0,00 kr  / *
    • GLT4001

      Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå

      0,00 kr  / *
    • 167504

      Glimlampa 230 V, 0, 4 mA, gul, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 1675

      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 16231606

      Vippa dubbel, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    • Antal poler
      1
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      70,80 mm
    • Bredd
      70,80 mm
    • Djup
      41,60 mm
    • Inbygg­nads­djup
      32,30 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    • Antal tryck­knappar
      Seri­e­tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      quick­con­nect
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, Q.x, S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2025-11-17
    PDF
    7,72 MB
    REACh-certifikat 5035
    PDF
    RoHS-certifikat 5035
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 5035 | Hager Sverige

      Produktbild 5035

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 5035 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 5035

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1015

      PDF
      334,72 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GMSET019016 - HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit
      GMSET019016
      HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit
      E-nr.
      1157597
    • 2
      GW2B9011 - Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      GW2B9011
      Vippa dubbel, 55x55mm, PC halogenfri, Svart
      E-nr.
      1156857
    • 3
      GZUAE2A9016 - Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Vit
      GZUAE2A9016
      Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157022
    • 4
      G3175 - Datauttag 2xRJ45 kat 6 patch/patch
      G3175
      Datauttag 2xRJ45 kat 6 patch/patch
      E-nr.
      1155697
    • 5
      GMSET039016 - VGA-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit
      GMSET039016
      VGA-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit
      E-nr.
      1157598

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00