Centrumbricka för 4-håls antennuttag OBS! Utgått 148402

EAN
4011334204800
Förp
10 Bitar

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
459410
459410
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    51,50
  • Höjd
    51,50
  • Djup
    15
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Koax
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    1013
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation