The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 385620
    EAN
    4011334200666
    E-nr.
    1801445
    Förp
    10 St

    Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor 385620

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor

    385620

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (14)
    Previous
    Previous
    15071909
    15071909
    Centrumbricka Nyckelbrytare, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    15071606
    15071606
    Centrumbricka Nyckelbrytare, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1311AT
    WAF1311AT
    Centrumbricka, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, antracit
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1311BG
    WAF1311BG
    Centrumbricka, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, svart blank
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1311BM
    WAF1311BM
    Centrumbricka, jalusi- brytare/tryckknapp, med pilar för serie A.8, svart matt
    Lägg till
    Lägg till
    WAF1311TA
    WAF1311TA
    Centrumbricka, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, titan metallic
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • 15071909

      Centrumbricka Nyckelbrytare, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 15071606

      Centrumbricka Nyckelbrytare, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • WAF1311AT

      Centrumbricka, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, antracit

      0,00 kr  / *
    • WAF1311BG

      Centrumbricka, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1311BM

      Centrumbricka, jalusi- brytare/tryckknapp, med pilar för serie A.8, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1311TA

      Centrumbricka, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1311WG

      Centrumbricka, jalusi- brytare/tryckknapp, med pilar A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1311WM

      Centrumbricka, jalusi brytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1312AT

      Centrumbricka, nyckelbrytare/tryckknapp för DIN-cylinder, Ax/Cx, antracit

      0,00 kr  / *
    • WAF1312BG

      Centrumbricka, nyckelbrytare/tryckknapp för DIN-cylinder, Ax/Cx, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1312BM

      Centrumbricka, nyckel- brytare/tryckknapp för serie A.8, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAF1312TA

      Centrumbricka, nyckelbrytare/tryckknapp DIN-cylinder, A .x/C.x, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF1312WG

      Centrumbricka, nyckelbrytare/tryckknapp A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF1312WM

      Centrumbricka, nyckel- brytare/tryckknapp för DIN-cylinder, Ax/Cx, vit matt

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Nyckel
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    • Inbygg­nads­djup
      31,30 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      0
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 385620
    PDF
    RoHS-certifikat 385620
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 385620 | Hager Sverige

      Produktbild 385620

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 385620 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 385620

      Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10) | Hager Sverige

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2021-11-08

      PDF
      313,71 kB
      Bild Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03) | Hager Sverige

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)

      Installationshandbok en-GB 2009-11-19

      PDF
      190,73 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group