The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 3315408982
    EAN
    4011334341659
    Förp
    10 St

    VGA utgång OBS! Utgått 3315408982

    Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    VGA utgång OBS! Utgått

    3315408982

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens video
      160 MHz
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 1013
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      23,50 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      14 mm
    • Inbygg­nads­djup
      12 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      VGA
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Utrust­ning
    • Avskärmad
      Ja
    • Med damm­skydd
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 3315408982
    PDF
    RoHS-certifikat 3315408982
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 3315408982 | Hager Sverige

      Produktbild 3315408982

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 3315408982 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 3315408982

      VGA utgång OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Sverige

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Bild Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Sverige

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group