The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • 6345551606
    Datauttag 2xRJ45 Kat6E S.1 i färg antracit. Rekommenderat för PoE+. Komplett med ram. Ett kraftfullt nätverksuttag för alla hem och kontor. Monteras med skruv, insats utan klor. Tillverkat av högkvalitativt matt halogenfri plast som uppfyller miljöbedömning. BVB, Sundahus.
    EAN
    4011334385691
    E-nr.
    5117161
    Förp
    1 st
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1

    Uttag data 2 x Kat.6E skärm, S1, insats utan klor, antracit 6345551606

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Uttag data 2 x Kat.6E skärm, S1, insats utan klor, antracit

    6345551606

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Över­fö­rings­band­bredd
      250 - 250 MHz
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      2
    • Med gång­järns­lock
      Nej
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      UAE/IAE (ISDN)
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      12 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      0,50 A
    Text
    • Uttags­mo­duler
      Med 45° sned­ställt uttag
    • Spän­ning
      Lämplig för PoE+
    • Utfö­rande
      Utan klor
    • Avsäk­ring
      Nej
    • Skärm
      Skärmad buss
    • Anslut­ningstyp
      Med LSA + anslut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACh-certifikat 6345551606
    PDF
    RoHS-certifikat 6345551606
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 6345551606 | Hager Sverige

      Produktbild 6345551606

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 6345551606 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 6345551606

      Uttag data 2 x Kat.6E skärm, Antracit, S.1, insats utan klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WDF410861 - Modulärt data-uttag 2x8-poligt, kat. 6A, kommunikationsteknik
      WDF410861
      Modulärt data-uttag 2x8-poligt, kat. 6A, kommunikationsteknik
    • 2
      14091606 - Centrumbricka 2 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1
      14091606
      Centrumbricka 2 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1
      E-nr.
      1803386
    • 3
      11811909 - Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
      11811909
      Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
      E-nr.
      1803534
    • 4
      11961909 - Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
      11961909
      Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
      E-nr.
      6220370
    • 5
      12031909 - Centrumbricka Antenn R+TV, Vit, S.1
      12031909
      Centrumbricka Antenn R+TV, Vit, S.1
      E-nr.
      1803382

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group