The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 286110
    EAN
    4011334282686
    E-nr.
    1377383
    Förp
    1 st

    Vriddimmer 50-420W universal OBS! Utgått 286110

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vriddimmer 50-420W universal OBS! Utgått

    286110

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    11371909
    11371909
    Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11371606
    11371606
    Centrumbricka vriddimmer, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11371929
    11371929
    Centrumbricka Varvtalsregulator, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    11371626
    11371626
    Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Dimen­sioner
    • Axel diameter
      4 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      50 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck- och vrid­bry­tare
    Text
    • Dimrings princip
      Fram­kants­dim­ring eller bakkants­dinm­ring bero­ende på last-­typ, själv­lä­rande
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
    • Spän­ning
      Spän­nings­test möjligt utan demon­te­ring
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    • Expan­sions­enhet ingång
      Med ingång för sido­an­slut­nings­in­satser för univer­sell vridbar dimmer
    Utrust­ning
    • Omfor­mare ingång
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 286110
    PDF
    RoHS-certifikat 286110
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 286110 | Hager Sverige

      Produktbild 286110

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 286110 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 286110

      Vriddimmer 50-420W universal OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager Sverige

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,03 MB
      Bild Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager Sverige

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

      Installationshandbok en-GB 2020-01-01

      PDF
      331,75 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group