![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Centrumbricka Kabelutsläpp, för anslutningsdosa 4468-70, Silver, S.1 10191404
EAN
4011334223160
E-nr.
1800348
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd55
-
Höjd55
-
Djup20
Anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
UttagsmodulerMed ett uttag nedan
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer