The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • 454001
    EAN
    4011334160236
    E-nr.
    1803533
    Förp
    10 St
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1

    Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm 454001

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Passande don, Elko Croco 5140254/5140253, Eurolan 5147287/5147292 alt. 5147291/5140029, Infralan 5140251/5100108, Excel 5140197/5140196/5140261 alt. 5140262/5140235, Brand-Rex 5140309/5140307. För Gigamedia (GGM) välj Brun montageram art. No: 454107
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm

    454001

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    11701909
    11701909
    Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Vit, S.1, märkfönster P-touch
    Lägg till
    Lägg till
    11701606
    11701606
    Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 32 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 11701606

      Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Antracit, S.1, märkfönster P-touch

      0,00 kr  / *
    • 11701909

      Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Vit, S.1, märkfönster P-touch

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Modu­l­uttag
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      13 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Röd
    • RAL-kod
      3003
    • Mate­rial
      Metall, Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 454001
    PDF
    RoHS-certifikat 454001
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 454001 | Hager Sverige

      Produktbild 454001

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 454001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 454001

      Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Sverige

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04

      PDF
      117,96 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      450210 - Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
      450210
      Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
      E-nr.
      6000501
    • 2
      11811909 - Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
      11811909
      Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
      E-nr.
      1803534
    • 3
      11961909 - Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
      11961909
      Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
      E-nr.
      6220370
    • 4
      260205 - Insats USB-ladduttag 3 A, Antracit
      260205
      Insats USB-ladduttag 3 A, Antracit
      E-nr.
      5200361
    • 5
      12031909 - Centrumbricka Antenn R+TV, Vit, S.1
      12031909
      Centrumbricka Antenn R+TV, Vit, S.1
      E-nr.
      1803382

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group